(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Serial Communication Unit CJ1W-SCU
Part Number |
---|
CJ1W-SCU22 |
CJ1W-SCU32 |
CJ1W-SCU42 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Communication Interface (Transmission Standard) | Current Consumption (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
22,471,906 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | RS-232 | 0.28 | ||
22,466,431 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | RS-422(A)/485 | 0.40 | ||
22,468,621 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | RS-232 / RS-422(A)/485 | 0.36 |
Loading...Tải…
Number of Ports | 2 | Connection Terminal | Connector | Representative Standard | CE / UL / CUL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Number of serial numbers | 1 unit's worth |