(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Power Relay G5SB

Power Relay G5SB
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      76,853VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
A small relay for single pole 5 A switches.

 
Part Number
G5SB-14 DC12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

76,853 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Power Contact Configuration 1c Terminal shape For Circuit Boards
Contact rated current (minimum value for AC and DC)(A) 3 Coil rated voltage (DC)(V) 12 Dimension height(mm) 15.8
Dimension width(mm) 10.3 Dimension depth(mm) 20.3 Contact mechanism Single
AC rated load AC250V 3A Protective Structure Plastic seal type

Please check the type/dimensions/specifications of the part G5SB-14 DC12 in the Power Relay G5SB series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần G5SB-14 DC12 trong chuỗi Power Relay G5SB.