(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Illumination Push Button Switch (Rectangular Body), A3K Nameplate

Illumination Push Button Switch (Rectangular Body), A3K Nameplate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      36,123VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Illuminated Push Button Switch (Square Body) A3K, Name Plate

 
Part Number
A3SJ-4203
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

36,123 VND

17 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conforming series A3K Type Engraving plate Shape Rectangle
Nameplate color Milk White Text Color No text

Please check the type/dimensions/specifications of the part A3SJ-4203 in the Illumination Push Button Switch (Rectangular Body), A3K Nameplate series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A3SJ-4203 trong chuỗi Illumination Push Button Switch (Rectangular Body), A3K Nameplate.