(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Termination Plate

Termination Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      174,560VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The material is polyamide and the color is gray. Compatible terminal blocks are MBK2.5/E/UK2.5N/UK10N.

 
Part Number
D-MBK2.5-E
D-UK2.5
D-UK4-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSConforming terminal block Properties

180,825 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 10MBK2.5/EUL94 V-2

174,560 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 10UK2.5NUL94 V-2

175,465 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 10UK10NUL94 V-0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method DIN Material Polyamide Color Gray