(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Wall mount type; worldwide compatibility.
· Power 12 to 36W
Part Number |
---|
US318-09-EIAJ-3 |
US318-12-PL03B |
UU324-1220-PL03B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Output voltage DC (V) | Output capacity (A) | Output connector shape (Outer diameter x Internal diameter) | DC-side plug standards | Dimension length (mm) | Dimension width (mm) | Dimension thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750,365 VND | 1 Piece(s) | Same day | 9 | 2 | 4.75 x 1.7mm | EIAJ-3 | 64 | 50 | 26.5 | ||
750,365 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 12 | 1.5 | 5.5 x 2.1mm | PL03B | 64 | 50 | 26.5 | ||
691,453 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 12 | 2 | 5.5 x 2.1mm | PL03B | 72.7 | 35.7 | 53 |
Loading...Tải…
Input voltage AC(V) | 100-240 | Input power cable plug shape | Direct plug-in type | Output connector polarity | (-) Outside |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | PSE | Output connector tip shape | Straight |