(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Replacement Relay for G6B-4□□ND Terminal Relay
Application | Power | Contact Configuration | 1a | Latch function | NA |
---|---|---|---|---|---|
Terminal shape | For Circuit Boards | Contact rated current (minimum value for AC and DC)(A) | 8 | Coil rated voltage (DC)(V) | 24 |
Representative Standard | UL / CSA | Dimension height(mm) | 10 | Dimension width(mm) | 10 |
Dimension depth(mm) | 20 | Classification | High Capacity Type | Contact mechanism | Single |
Operation Indicator Lamp | NA | Protective Structure | Plastic seal type | Relay function | Single stable shape |
Please check the type/dimensions/specifications of the part G6B-1174P-FD-US-P6B DC24 in the Terminal Relay - G6B-4□□ND Relay for Replacement series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần G6B-1174P-FD-US-P6B DC24 trong chuỗi Terminal Relay - G6B-4□□ND Relay for Replacement.