(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Terminal Extraction Tool (2)

Terminal Extraction Tool (2)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      585,208VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a manual terminal extraction tool dedicated for Molex. It is useful for pulling out contacts once they have been inserted.

 
Part Number
J5800-002
J5800-003
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

585,208 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

585,208 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1