(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cable Clamp

Cable Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      25,375VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a cable clamp for the PROVERTHA D-sub hood. Please use this product with the PROVERTHA D-sub hood.

 
Part Number
KT07GB
KT07KB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable cable size

25,413 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 6-11.5mm

25,375 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more 3-9mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Specification Direct Type Hood Color Black
Specifications Straight compound hood