(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

AC Cord with 3MLP

AC Cord with 3MLP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      226,463VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A cord with a terminal and plug that is convenient for repairing the power cord.
[Features]
・ Since the cord has an L-shaped plug, there is no need to attach the plug to the cord
・ It is 3 m long, so there is no need to buy and extend it
[Applications]
・ For repairing power cords of small electric appliances of 125 V AC or less used indoors, extension and repair of table power strips, etc.

 
Part Number
LC-30H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

226,463 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Plug shape A-2 Cable Length(m) 3 Plug angle (draw direction at front position) L Type
Color White Rated Current(A) 12 Rated Voltage(V) 125
Cable Type Flat cord Terminal shape Circular Terminal (Inner Diameter: φ3.5, Outer Diameter φ7) AC Cord L Type
Number Of Cores 2

Please check the type/dimensions/specifications of the part LC-30H in the AC Cord with 3MLP series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LC-30H trong chuỗi AC Cord with 3MLP.