(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ 6 poles 4-core/2-core dual use
[Applications]
・ It can be used for repairing telephone cords, etc.
・ Ideal for wiring work and when making your own cables
Name | Modular plug | Connection Type | 6-pole 4-core/2-core combination |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part TEA-012 in the RJ11 connector 6-pin 2/4 modular plug series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TEA-012 trong chuỗi RJ11 connector 6-pin 2/4 modular plug.