(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Mini-Mini Toggle Switch, MS-600 Series
Shape | Other | Mounting Hole | Ø5.2 | Contact (toggle, locker) | SPDT |
---|---|---|---|---|---|
Terminal shape | Solder terminal | Dimension vertical(mm) | 9.0 | Dimension width(mm) | 6 |
Dimension depth(mm) | 27.7 | Current Capacity at VAC 125(A) | 3 | Operating lever shape | Bat-shaped lever |
Switch characteristics | ON-ON |