(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Heat shrinkable tube (gray)【10 Pieces Per Package】 (Part Number)

Heat shrinkable tube (gray)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      136,963VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Colored (gray) heat shrinkable tube that is compliant with Ul224 and CSAC22.2 standards.

[Features]
· Eco series flame retardant and flexible thermoplastic shrinkable tube with a shrinkage ratio of 2:1.
▪ This product is compliant with UL224 and CSAC22.2 standards.
· Engraved characters cannot be easily erased.
· Widely used in a variety of fields such as electronic equipment, communications, automobiles, etc.

 
Part Number
SZF2C-1.5GY
SZF2C-2.5GY
SZF2C-3.5GY
SZF2C-5.0GY
SZF2C-7.0GY
SZF2C-10.0GY
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)

136,963 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 101.50.36

152,898 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 102.50.44

176,406 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 103.50.44

203,895 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 1050.56

232,980 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 1070.56

347,250 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 10100.56

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shrinkage Rate less than 2:1 Material Polyolefin Color Gray
Flame Retardant Available Adhesive NA Tube Length(mm) 1000
Representative Standard UL