(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is an insulated stackable general-purpose crimp connector. [Compatible Cable Range (mm2)]0.25 to 1.65
Type | Crimp Terminal With Insulation | Shape | Sleeve | Overall Length(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Insulation material | Vinyl | Insulation coating (color) | Red | Representative Standard | UL / CSA |
Applicable wire range(mm2) | 0.25 to 1.65 | Insulation coating internal diameter(mm) | 3.2 |