(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Dinkle is a major Taiwanese manufacturer of terminal blocks. The DK4NC is a dedicated end plate for DK2.5N terminal blocks. The DK2.5PC is a dedicated end plate for the DK2.5S terminal block.
[Features]
· A side plate for embedding connected tips.
· An end plate for block type terminal blocks.
· When combining single-unit types to configure a terminal block, a single end plate is required.
Part Number |
---|
DK2.5PC |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
16,846 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part DK2.5PC in the European Terminal Block (End Plate) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DK2.5PC trong chuỗi European Terminal Block (End Plate).