(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HG4G/3G/2G Type Programmable Display Panel Mounting USB Extension Cable

HG4G/3G/2G Type Programmable Display Panel Mounting USB Extension Cable
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,731,246VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
These are HG4G/3G/2G type programmable display panel mounting USB extension cables.

 
Part Number
HG9Z-XCE11
HG9Z-XCE21
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Compatible Series

1,731,246 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more For USB-A portHG4G/HG3G/HG2G-5F

1,731,246 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more For USB-mini B portHG4G/HG3G/HG2G-5F/HG2G-5S

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Cable Length(m) 1