(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Right-Angle Brackets for Power Outlets

Right-Angle Brackets for Power Outlets
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      425,328VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
A strong, right-angle metal bracket for vertical installation on panel mount frames.

 
Part Number
HA-SPTL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

425,328 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Bracket / Mounting Bracket Material SPCC (steel) Specifications For outlet bar 20A/30A (15A×2 system)
Features Two mounting screw included

Please check the type/dimensions/specifications of the part HA-SPTL in the Right-Angle Brackets for Power Outlets series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HA-SPTL trong chuỗi Right-Angle Brackets for Power Outlets.