(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This power supply cable uses the NEMA standard plug.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
3212N-L5-CS |
3222N-L6-CS |
3312N-L5-CS |
3322N-L6-CS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Rated Current (A) | Rated Voltage (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,539,931 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 20 | 125 | ||
1,468,283 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 20 | 250 | ||
1,616,583 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 30 | 125 | ||
1,543,583 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 30 | 250 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Plug shape | Hook type/NEMA | Cable Length(m) | 5 | Supported countries (standards) | Japan (PSE) |