(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
F-200-N

F-200-N
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      54,283VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

250 V-10 A. F-200-N for PCBs that can be covered. UL, C-UL standard product, made in Japan.

 
Part Number
F-200-N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

54,283 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible Size φ 6.4 × 30 mm/6.35 × 30 mm/6.35 × 31.8 mm Mounting Type Attachment for Circuit Boards Rated Current(A) 10
Rated Voltage(V) 250 Insulation Resistance(V) DC500 Number of Poles(P) 1
Main insulation material (Main body) Phenol (UL94V-0) Terminal metal fittings PC terminal Type Horizontal Type
Main Body Color Black Acquisition of Standard Approval UL/C-UL

Please check the type/dimensions/specifications of the part F-200-N in the F-200-N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F-200-N trong chuỗi F-200-N.