(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
F-130, a screw-type fuse holder with an electric shock prevention structure. UL, CSA standard product, made in Japan.
Part Number |
---|
F-130 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
86,555 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Compatible Size | φ 6.4 × 30 mm/6.35 × 30 mm/6.35 × 31.8 mm | Mounting Type | Panel Mount | Rated Current(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Rated Voltage(V) | 250 | Insulation Resistance(V) | DC500 | Main insulation material (Main body) | Phenol (UL94V-0) |
Main insulation material (knob) | P.B.T.(UL94V-0) | Terminal metal fittings | Solder area combination 187 tab terminal (t0.5) | Type | Screw type/electric shock prevention type |
Main Body Color | Black | Recommended conforming tools | Phillips and flathead screwdrivers | Acquisition of Standard Approval | UL/CSA |
Special notes | Cylindrical type | Mounting Plate Thickness(mm) | 5MAX |
Please check the type/dimensions/specifications of the part F-130 in the F-130 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F-130 trong chuỗi F-130.