(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
BD Series terminal block end plate. Used at an end termination of a terminal.
Material | Denatured PPE Resin | Features | 7 mm, 5 mm pitch series | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Model | BD7-RB shape / BDK5-RB shape |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BDE12BPN10 in the BD Series Terminal Block End Plate series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BDE12BPN10 trong chuỗi BD Series Terminal Block End Plate.