(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Naked crimp terminal/R type (R-E type) for copper wires.
· The tongue section is larger than the normal R type.
Part Number |
---|
R2-E5 |
R2-E6 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Inner Diameter D2 (φ) | Outer Diameter (mm) | Overall Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782,874 VND | 1 Pack(s) | 500 Pieces Per Package 500 Pieces Per Package | 10 Day(s) or more | 10 | 5.3 | 8.5 | 28.8 | ||
909,354 VND | 1 Pack(s) | 500 Pieces Per Package 500 Pieces Per Package | 10 Day(s) or more | 10 | 6.4 | 12 | 30.5 |
Loading...Tải…
Type | Bare Crimp Terminal | Shape | Round | Conforming wire size(AWG) | 16-14 |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL | Conforming wire range (stranded wire)(mm2) | 1.04-2.63 | Inner Diameter d1(φ) | 2.3 |
External shape D(mm) | 4.2 | Conforming tools | Mini 12, 5N18, 214A, REC-14A, DH-1B, AC-5N-D |