(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Switching Power Supply SUCS1R5 Model 1.5W Single Output

Switching Power Supply SUCS1R5 Model 1.5W Single Output
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      360,116VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Onboard type/1.5 W single output / with case

 
Part Number
SUCS1R52405C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

360,116 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape On-board Output power(W) 1.5 Single/multi Single
Input Voltage Dedicated to DC Output voltage (Single only) DC5V Rated output current (single only)(A) 0.3
Input/output terminal shape Other Safety standards CE / UL / CUL / TUV Height(mm) 10.68
Width(mm) 22.4 Depth(mm) 13.2 Input Voltage(V) DC18 to 36
Maximum output power(W) 1.5 Voltage settings reliability(V) 4.9 to 5.21 Excess current protective circuit Available
Output voltage variation(V) 4.75~5.25 (external resistance) Packing Type Plastic cover Other optional functions NA

Please check the type/dimensions/specifications of the part SUCS1R52405C in the Switching Power Supply SUCS1R5 Model 1.5W Single Output series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SUCS1R52405C trong chuỗi Switching Power Supply SUCS1R5 Model 1.5W Single Output.