(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Onboard type/10W single output / with case
Shape | On-board | Output power(W) | 10 | Single/multi | Single |
---|---|---|---|---|---|
Input Voltage | Dedicated to DC | Output voltage (Single only) | DC5V | Rated output current (single only)(A) | 2 |
Input/output terminal shape | Other | Safety standards | CE / UL / CUL / TUV | Height(mm) | 10.68 |
Width(mm) | 40.2 | Depth(mm) | 22 | Input Voltage(V) | DC18 to 36 |
Maximum output power(W) | 10 | Voltage settings reliability(V) | 4.9 to 5.21 | Excess current protective circuit | Available |
Remote control | Available | Output voltage variation(V) | 4.75~5.25 (external resistance) | Packing Type | Plastic cover |
Other optional functions | NA |