(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Jumper Fork for 10 Pole Terminal Blocks【10 Pieces Per Package】

Jumper Fork for 10 Pole Terminal Blocks
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      567,378VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·A jumper bar for 10-position terminal blocks. ·Material: Brass

 
Part Number
BDJ10BPN10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

567,378 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Crossing Metal Fitting Material Brass Number of Poles 10-pole
Terminal shape Round shape Pitch Between Terminals(mm) 7 Insulation Coating Vinyl Chloride
Compatible Model BD7-RB/BD7-MB□ Surface Treatment Nickel Plating

Please check the type/dimensions/specifications of the part BDJ10BPN10 in the Jumper Fork for 10 Pole Terminal Blocks series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BDJ10BPN10 trong chuỗi Jumper Fork for 10 Pole Terminal Blocks.