(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Insulok rivet mount【100 Pieces Per Package】 (Part Number)

Insulok rivet mount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      661,180VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A riveting type fixture that can be used even in confined spaces.
[Features]
·A rivet drive type that can be fixed securely without using screws.
[Applications]
·Electrical and electronic equipment.
·Industry, machine tools.

 
Part Number
LKCRF1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

661,180 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Nylon Overall Length(mm) 23.8 Width(mm) 11.9
Color White Number with packs(piece) 100 Material Nylon 66
Environment resistance NA Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Applicable Insulok ties Up to T60 type
Grade Standard Maximum Mounting Hole Inner Diameter(mm) 6.5 Maximum Mounting Sheet Thickness(mm) 2

Please check the type/dimensions/specifications of the part LKCRF1 in the Insulok rivet mount series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LKCRF1 trong chuỗi Insulok rivet mount.