(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Optional / accessories / others SZ-016A

Optional / accessories / others SZ-016A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      505,538VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Circular mount for LME-L and RUP. ·Supported Models: For ø21.7 poles

 
Part Number
SZ-016A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

505,538 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Pole / Pole Mounting Base Compatible Model For φ21.7 pole Bracket Shape Cylindrical mounting stand

Please check the type/dimensions/specifications of the part SZ-016A in the Optional / accessories / others SZ-016A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SZ-016A trong chuỗi Optional / accessories / others SZ-016A.