(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Q173D/Q172D Motion Controller Synchronous Encoder Input Unit

Q173D/Q172D Motion Controller Synchronous Encoder Input Unit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      22,058,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Synchronous encoder input unit for Q173D/Q172D.
[Features]
・ Q series motion controller for Q Platform

Synchronous Encoder Input Unit Specifications

Q172DEX external appearance

Q172DEX external appearance

Q172DEX dimensional drawing

Q172DEX dimensional drawing

Mounting method

Mounting method

ItemSpecifications
Serial ABS Synchronous
Encoder Input
Number of Available Uses2 CH / 1 unit
Compatible EncoderQ170ENC
Position Detection MethodAbsolute (ABS)
Transmitting MethodSerial communication (2.5 Mbps)
Backup BatteryA6BAT/MR-BAT
Maximum Cable Length50 m
Tracking
Enabled Input
Number of Inputs2 points
Input MethodSink/source dual use (opto-isolator insulation)
Rated Input Voltage/Current12 V DC / 2 mA, 24 V DC / 4 mA
Operating Voltage Range10.2 to 26.4 V DC (ripple ratio 5% or less)
ON Voltage/Current10 V DC or more / 2.0 mA or more
OFF Voltage/Current1.8 V DC or less / 0.18 mA or less
Response Time0.4 ms / 0.6 ms / 1 ms (OFF > ON, ON > OFF)
*Selectable parameters, default 0.4 ms
Number of Occupied Input/Output32 points (I/O assignment: intelligent 32 points)
5 V DC Current Consumption [A]0.19
Weight (kg)0.15
External Dimensions (mm)98 (H) × 27.4 (W) × 90 (D)

*Cannot be mounted into CPU slots and I/O slots 0 to 2 of the basic base unit.

Part Number
Q172DEX
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

22,058,750 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of units that can use serial ABS synchronous encoder(Units) 2 Applicable Encoder Q170ENC Tracking input points number 2

Please check the type/dimensions/specifications of the part Q172DEX in the Q173D/Q172D Motion Controller Synchronous Encoder Input Unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần Q172DEX trong chuỗi Q173D/Q172D Motion Controller Synchronous Encoder Input Unit.