(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
MELSERVO-J2-Super Series Relay Terminal Block Cable
Length(m) | 0.5 | Note | Relay terminal block connector, connector for amplifier | Compatible Model | MR-J2S-A, CP, and CL types |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MR-J2TBL05M in the MELSERVO-J2-Super Series Relay Terminal Block Cable series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MR-J2TBL05M trong chuỗi MELSERVO-J2-Super Series Relay Terminal Block Cable.