(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Filter, HR Series

Filter, HR Series

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      62,950VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Can be used as a replacement filter for HF - P type fan filters.
· Can also be applied to heat dissipation holes as a dust-prevention filter.

 
Part Number
HR1030
HR2550
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW
(mm)
H
(mm)

62,950 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10300100

119,408 VND

1 Piece(s) Same day 10500250

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Filter Color/Surface treatment Gray t(mm) 3
Material Polyurethane Foam