(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mounting Boss, T-600 Series【10 Pieces Per Package】

Mounting Boss, T-600 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      183,932VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
- Mounting Boss (T-600)

 
Part Number
T-600
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

183,932 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color specifications/surface treatment Black W(mm) 25 H(mm) 10
D(mm) 25 M(mm) 3 Material ABS

Please check the type/dimensions/specifications of the part T-600 in the Mounting Boss, T-600 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T-600 trong chuỗi Mounting Boss, T-600 Series.