(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Voice Input/Output Connector Panel with EIA Nameplate Connection Bar, ONP Series

Voice Input/Output Connector Panel with EIA Nameplate Connection Bar, ONP Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,091,465VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· EIA nameplate connection bar included voice input/output connector panel (ONP)

 
Part Number
ONP-44B
ONP-88B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSH
(mm)
Standard EIA
(U)

1,091,465 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10441

1,577,130 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10882

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Iron Color/Surface treatment Black W(mm) 482.6
t(mm) 1.4 Material Iron