(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
JP Series JIS Rack Panel

JP Series JIS Rack Panel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      453,206VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· JIS rack panel (JP).

 
Part Number
JP-3-49S
JP-3-99S
JP-3-149S
JP-3-199S
JP-3-249S
JP-3-299S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSH
(mm)
t
(mm)
Standard JIS
(H)

453,206 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 104931

634,088 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 109932

793,451 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1014933

1,059,593 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1019934

1,286,688 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 102493.55

1,556,013 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 102993.56

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Aluminum Color/Surface treatment Silver W(mm) 480
Material Aluminum