(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tilt Leg, CT Series

Tilt Leg, CT Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      95,700VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]A tilt leg in the CT series made of steel, polypropylene, and natural rubber. [Load Capacity (kg)]7

 
Part Number
CT-S1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

95,700 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Other Dimension/Width (mm)(mm) 22 Dimension/Height (mm)(mm) 50
Dimension/Depth (mm)(mm) 30 Color/Surface treatment Chrome-Plated / Black W(mm) 22
H(mm) 50 φ(mm) 4 Material Iron / polypropylene / natural rubber

Please check the type/dimensions/specifications of the part CT-S1 in the Tilt Leg, CT Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CT-S1 trong chuỗi Tilt Leg, CT Series.