(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
BCAS・BCAL Dedicated Hinge, BCH Series

BCAS・BCAL Dedicated Hinge, BCH Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      137,360VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

BCAS/BCAL Dedicated Hinge (BCH)

[Features]
· Refer to the guide marks on the box main body when mounting the hinge.

 
Part Number
BCH55
BCH65
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW
(mm)
H
(mm)

137,360 VND

1 Piece(s) Same day 103525

147,720 VND

1 Piece(s) Same day 104733

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Cover Part Color/Surface treatment Unprocessed Material Stainless Steel