(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Noise protection tube 80μm snap-type

Noise protection tube 80μm snap-type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,877,119VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

KATS aluminum foil specification has been improved to include 80μm. Provides a better shielding effect *

[Features]
· Can easily be attached and detached without tools using snap button mating.

 
Part Number
KATS80-50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,877,119 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Fixing Method Hook (button) Shield compatible Available Application/special functions Flame Retardant
Internal Diameter(mm) φ50 Overall Length(m) 25 Color Black
Tool used NA Material Flame retardant flexible vinyl chloride

Please check the type/dimensions/specifications of the part KATS80-50 in the Noise protection tube 80μm snap-type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KATS80-50 trong chuỗi Noise protection tube 80μm snap-type.