(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Suitable for low pressure branching with up to eight branches.
[Features]
· A low pressure branching terminal block which can connect with up to eight branches (for 200A).
· The withstand voltage is 14kV and the distance along the wire is 20 mm or more.
Rated Current(A) | 200 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part BT-200 in the Branching Terminal Block for Low Voltage Applications series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BT-200 trong chuỗi Branching Terminal Block for Low Voltage Applications.