(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Panel Handle

Panel Handle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      65,704VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Can be used as a handle for a protective cover

[Features]
· The grip element is curved to accommodate the human hand when held.
· The handle is long enough to accommodate four male adult fingers, ensuring it can be gripped easily.

 
Part Number
PUL-120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

65,704 VND

50 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type handle Material/surface treatment Polypropylene Maximum Load Capacity(kN) 0.4
Number with packs(Piece) 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part PUL-120 in the Panel Handle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PUL-120 trong chuỗi Panel Handle.