(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Crimp tool for coaxial connectors.
[Features]
・ A crimp tool for BNC/TNC/BNCC connectors used in measuring instruments, computer LANs, broadcasting equipment, etc.
・ The center contact and sleeve (retaining ring) can be crimped
・ With release lever
Part Number |
---|
P-740 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,420,831 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Applicable terminal type | BNC connector (Nanaboshi Electric/Toyo connectors) | Applicable terminal size | 3C/5C | Overall Length(mm) | 205 |
---|---|---|---|---|---|
Molding check mechanism | Present (release lever included) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part P-740 in the Crimping Tool (P-740) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-740 trong chuỗi Crimping Tool (P-740).