(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Elevator Speedometer Optional Part EC-0924 (Part Number)

Elevator Speedometer Optional Part EC-0924
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,958,038VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]·Relay shaft for rotating contactor for EC-2100 ·Compatible model: for EC-900

 
Part Number
EC-0924
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,958,038 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Division Measuring Instrument Options Applicable Measuring Instrument Optional Part For Tachometer/Speedometer Type Relay Shaft
Compatible Model For EC-900

Please check the type/dimensions/specifications of the part EC-0924 in the Elevator Speedometer Optional Part EC-0924 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EC-0924 trong chuỗi Elevator Speedometer Optional Part EC-0924.