(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
▪ Cord for supplying alternating current (AC) power to an AC Fan.
· Cord branches into lead wires.
- For □160 × 51 mm thickness.
Part Number |
---|
489-086-L10 |
489-1618-L28 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Power cord length (mm) | Standard | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141,911 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1000 | UL/CSA | Straight Type | ||
184,886 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 2800 | PSE | - |
Loading...Tải…
Type | Plug cord | Compatible Frame Size(mm) | □160 | Thickness(mm) | 51 |