(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
M3 Countersunk Screw Set【10 Pieces Per Package】

M3 Countersunk Screw Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      72,405VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This screw set can be used for mounting outlets for use with equipment.

[Features]
· Screws for mounting plate and equipment.

Part Number
ZSM3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

72,405 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Screw Set Screw various types Countersunk screw set (with flanged nut) Screw various nominal diameters M3
Screw various lengths 12

Please check the type/dimensions/specifications of the part ZSM3 in the M3 Countersunk Screw Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ZSM3 trong chuỗi M3 Countersunk Screw Set.