(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Corner Catch Clip (spring type, stainless steel)

Corner Catch Clip (spring type, stainless steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      244,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
P-C54SUS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

244,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Unit Mounting Hole Diameter(mm) 4.5 Material Stainless(SUS304) Mass(g) 56
Trusco Code 778-7201

Please check the type/dimensions/specifications of the part P-C54SUS in the Corner Catch Clip (spring type, stainless steel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-C54SUS trong chuỗi Corner Catch Clip (spring type, stainless steel).