(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Push-in T-connector, NPQE Series

Push-in T-connector, NPQE Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      72,800VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Push-in fitting NPQE
[Features]
· Low-cost solution for standard applications
· PBT and nickel-plated brass
· Tapered thread in accordance with JIS B0203 and compatible with pressure-tight media to DIN EN 10226
· Operating medium: compressed air, vacuum
· T-shape

Part Number
NPQE-T-Q8-E-P10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

72,800 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Min. Ambient temperature(°C) -5 Max. Ambient temperature(°C) 60

Please check the type/dimensions/specifications of the part NPQE-T-Q8-E-P10 in the Push-in T-connector, NPQE Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NPQE-T-Q8-E-P10 trong chuỗi Push-in T-connector, NPQE Series.