(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Micro-filter Cartridge

Micro-filter Cartridge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,959,962VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
LFMAP-D-MIDI
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

2,959,962 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Filtration Level 0.01µm Manufacturer part # 162675

Please check the type/dimensions/specifications of the part LFMAP-D-MIDI in the Micro-filter Cartridge series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LFMAP-D-MIDI trong chuỗi Micro-filter Cartridge.