(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
A cover to protect the driver and prevent contact.
[Applications]
・ Can be used for right angle drivers with mounting plates
Applicable products | CVD503BR-K, CVD507BR-K, CVD512BR-K, CVD514BR-K, CVD518BR-K, CVD524BR-K, CVD528BR-K, CVD538BR-K, CVD205BR-K, CVD206BR-K, CVD215BR-K, CVD223BR-K, CVD223FBR-K, CVD228BR-K, CVD242BR-K, CVD245BR-K | Material | Resin |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part PADC-CVD in the Circuit Cover series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PADC-CVD trong chuỗi Circuit Cover.