(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sequential Control Device (Pulse Jet Controller) OMC2

Sequential Control Device (Pulse Jet Controller) OMC2

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,261,771VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The product images are representative only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Product Description

It is a controller for controlling multiple dust collector valves used in the dust collector.

 
Part Number
OMC2-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

12,261,771 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Actuator For Electromagnetic Valve Types Sequential control equipment for pulse jet valves (Pulse jet controller) Power supply voltage(V) AC100 to 220
Number of Output Steps 10