(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Nominal width(mm) | 11.5 | Min. Operating pressure(bar) | -0.95 | Max. Operating pressure(bar) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Ambient temperature(°C) | -10 | Max. Ambient temperature(°C) | 60 | Min. Temperature of medium(°C) | -10 |
Max. Temperature of medium(°C) | 60 | Pneumatic connection 1 | External thread G1/4 | Pneumatic connection 2 | Internal thread G1/4 |
Max. Rotational speed(1/min) | 300 | Operating medium | Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Manufacturer part # | 2094 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part GF-1/4 in the Rotary Distributor, GF Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GF-1/4 trong chuỗi Rotary Distributor, GF Series.