(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
A 30-mesh safety fence that can be selected from any size from 200 to 1,000 mm in product width.
[Features]
・ It uses 30 mesh.
・ It has excellent visibility and breathability, and has high strength.
[Applications]
・ General-purpose safety fence use
Panel / Center Material Shape | Wire mesh | Shipping form | Assembly type | Height(mm) | 2,100 |
---|---|---|---|---|---|
Panel / Center Material Quality | Iron | Width(mm) | 1000 | Panel / Center Material Thickness / Wire Diameter | 2.3 |
Frame / Column Type | Aluminum Extrusion | Lower Leg Portion Height(mm) | 110 | Frame / Column Color | Silver |
Door / Sliding Door Type | NA |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SFMF30H21W1000 in the Safety Fence, Mesh Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SFMF30H21W1000 trong chuỗi Safety Fence, Mesh Type.