(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
H-rail mounting, VAME Series

H-rail mounting, VAME Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      216,216VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

H-rail mounting.
[Features]
·LABS (PWIS) conformity:VDMA24364-B2-L

 
Part Number
VAME-T-M4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

216,216 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Housing material Steel Corrosion resistance class (CRC) 2 - Moderate corrosion stress Manufacturer part # 569998

Please check the type/dimensions/specifications of the part VAME-T-M4 in the H-rail mounting, VAME Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VAME-T-M4 trong chuỗi H-rail mounting, VAME Series.