(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sanitary Fittings 3A Standard Blind Ferrule

Sanitary Fittings 3A Standard Blind Ferrule
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      344,023VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
・ American sanitary standard
・ Blind ferrule based on 3A standard

 
Part Number
3AFB-S3-15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

344,023 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Fitting Shape Cap Nominal O.D. D Range 1/4B(8A) to 1/2B(20A)
Fitting Material SUS316L Nominal O.D. D(Ø) 25 Connection Type (between Equal Type/Dia. Fittings) Ferrule